Nach dem Drucken sollte das PDF an die folgende Adresse gesendet werden:
Ci sono 491 prodotti.
Filtri attivi
110CPU31101R
ZENTRALEINHEIT, AC POWER, 115 VAC/115 VA
110CPU31102R
ZENTRALEINHEIT, AC POWER, 230 VAC/230 VA
110CPU51201R
110CPU51202R
ZENTRALEINHEIT, AC POWER, 230 VAC
110CPU51203R
REP. 110CPU51203
110CPU62200R
CPU FUR U060, DIGITALE, ANALOGE E/A
110CPU72200R
GEADAT U060 DC WITH EXTENDED MEMORY
140ACI03000R
QUANT. 8E-ANA, 4-20MA,1-5V,12BIT
140ACI04000R
QUANT. 16E-ANA, 0-20MA, 4-20MA
140ATI03000R
QUANT. 8E-ANA, TC, 16BIT
140AVO02000CR
QUANT. 4A-ANA,0-10V,+-10V,0-5V,+-5V (CC)
140AVO02000R
QUANT. 4A-ANA,0-10V,+-10V,0-5V,+-5V