ATV61E5D90N4RE
Reparation ATV61 - 90kW 125CV - 480V - filtre CEM cl. A - IP54.ATV61E5D90N4
Massimo ordinabile: 5Ci sono 11125 prodotti.
ATV61E5D90N4RE
Reparation ATV61 - 90kW 125CV - 480V - filtre CEM cl. A - IP54.ATV61E5D90N4
Massimo ordinabile: 5ATV61HD55N4ZRE
Reparation ATV61 - variateur de vitesse - 55kW 75CV - 500V- IP20.ATV61HD55N4Z
Massimo ordinabile: 5ATV930D18N4RE
Reparation ATV930 - 18kW - 400480V - avec frein - IP21.ATV930D18N4
Massimo ordinabile: 5ATV930D37M3CRE
Reparation ATV930 - 37kW - 200240V - sans frein - IP21. ATV930D37M3C
Massimo ordinabile: 5ATV950D18N4RE
Reparation ATV950 - 18,5kW - 400480V - avec frein - IP55. ATV950D18N4
Massimo ordinabile: 5ATV950D22N4ERE
Reparation ATV950 - 22kW - 400480V - avec freininter.sect.- IP55. ATV950D22N4E
Massimo ordinabile: 5ATV950D55N4ERE
Reparation ATV950 - 55kW - 400480V - avec freininter.sect.- IP55.ATV950D55N4E
Massimo ordinabile: 5ATV950D75N4ERE
Reparation ATV950 - 75kW - 400480V - avec freininter.sect.- IP55.ATV950D75N4E
Massimo ordinabile: 5