ATV61HD22N4ZPR
Echange Std ATV61 - 22kW 30CV - 500V - filtre CEM - IP20.ATV61HD22N4Z
Massimo ordinabile: 2Ci sono 1025 prodotti.
ATV61HD22N4ZPR
Echange Std ATV61 - 22kW 30CV - 500V - filtre CEM - IP20.ATV61HD22N4Z
Massimo ordinabile: 2ATV61HD45N4S337PR
Echange Std ATV61 - 45kW 30CV - 480V - filtre CEM -term- IP20 ATV61HD45N4S337
Massimo ordinabile: 2ATV61HD55N4ZPR
Echange Std ATV61 - variateur de vitesse - 55kW 75CV - 500V- IP20.ATV61HD55N4Z
Massimo ordinabile: 2ATV61HU15N4ZPR
Echange Std ATV61 - 1,5kW 2CV - 500V - filtre CEM - IP20.ATV61HU15N4Z
Massimo ordinabile: 2ATV61HU22M3ZPR
Echange Std ATV61 - 2,2kW 3CV - 240V - filtre CEM - IP20.ATV61HU22M3Z
Massimo ordinabile: 2ATV630C13N4PR
Echange Std Altivar Process - variateur - 130Kw - 400480V - IP21 ATV630C13N4
Massimo ordinabile: 2ATV71E5U40N4PR
Echange Std ATV71 -4 kW- 480 V - avec inductance DC - IP54 ATV71E5U40N4
Massimo ordinabile: 2ATV71HD15N4PR
Echange Std ATV71 - 15kW 20HP -480V- filtre CEM - terminal ATV71HD15N4
Massimo ordinabile: 2ATV71HD22YPR
Echange Std ATV71 - 22kW - 690V - filtre CEM - terminal.ATV71HD22Y
Massimo ordinabile: 2