A9C23515
Acti9, iCT contacteur a commande manuelle 16A 1NO 1NC 220VAC 50Hz A9C23515
Maximum orderable : 88There are 844 products.
A9C23515
Acti9, iCT contacteur a commande manuelle 16A 1NO 1NC 220VAC 50Hz A9C23515
Maximum orderable : 88A9C65310
Reflex iC60H disj a commande integree interface Ti24 10A 3P courbe C.A9C65310
Maximum orderable : 1A9C65340
Reflex iC60H disjonct. a commanintegree interface Ti4 40A 3P courbe C A9C65340
Maximum orderable : 4A9C65416
iC60H disjonct. a commande integree interface Ti24 16A 4P courbe C.A9C65416
Maximum orderable : 5A9DP2616
iDD40T XA - disjoncteur differentiel auto -1P+N C 16A 4500A6kA 30mA AC.A9DP2616
Maximum orderable : 2A9DP3716
disjoncteur differentiel auto - 3P+N C 16A 6000A-10kA 30mA AC.A9DP3716
Maximum orderable : 16A9E21181
Acti9, iRCI relais de contrale d'intensite 0,15a 1,5A ou 1a 10A A9E21181
Maximum orderable : 15A9C62216
Reflex iC60N disjonct commande integree interface Ti24 16A 2P courbeC. A9C62216
Maximum orderable : 1