ATV12H037M2 |
variateur de vit. - 0,37kW 0,55CV - 200 240V - 1ph - radiateur.ATV12H037M2
Maximum orderable : 2There are 1937 products.
ATV12H037M2 |
variateur de vit. - 0,37kW 0,55CV - 200 240V - 1ph - radiateur.ATV12H037M2
Maximum orderable : 2ATV12H075M3 |
Altivar ATV12-variateur de vit-0,75kW 1CV-200-240V-3ph-radiateur ATV12H075M3
Maximum orderable : 2ATV12HU22M3 |
ATV12 - 2.2kW - 3hp - 200 240V - 3ph - with heat sink.ATV12HU22M3
Maximum orderable : 1ATV212HU15M3X |
Altivar - Atv212 1,5kw 1,5hp ss cem 240vtri ip20 v.ATV212HU15M3X
Maximum orderable : 1ATV212WU75N4 |
variateur de vitesse - 3ph - 7,5kW - 10hp - 480V - CEM - IP55. ATV212WU75N4
Maximum orderable : 1ATV312HU30N4412 |
Altivar - variateur de vitesse-3kW-7,1kVA - 125 W - 380-500V tri.ATV312HU30N4412
Maximum orderable : 1ATV312HU40N4 |
Altivar ATV312 - 4kW -9,2kVA- 150W -380 500V- triphase ATV312HU40N4
Maximum orderable : 2ATV320U04M2C |
variable speed drive, ATV320, 0.37 kW, 200 240 V, 1 phase, compact.ATV320U04M2C
Maximum orderable : 5ATV320U04M2W |
Altivar ATV320-variateur coffret IP66-0,37kW-230V mono - ss Vario ATV320U04M2W
Maximum orderable : 1ATV320U07M2B |
Altivar - variateur - 0,75kW - 200240V mono - book - CEM - IP21 ATV320U07M2B
Maximum orderable : 2ATV320U11N4B |
Altivar Machine - variateur - 1,1kW - 380500V tri - CEM - IP21.ATV320U11N4B
Maximum orderable : 1ATV320U11N4C |
Altivar - variateur - 1,1kW - 380500V tri - compact - CEM - IP21.ATV320U11N4C
Maximum orderable : 2