Scambio Std ATV930 IP21 22KW 400v/480v
search
  • Scambio Std ATV930 IP21 22KW 400v/480v

Scambio Std ATV930 IP21 22KW 400v/480v

RéF : ATV930D22N4Q

EXCHANGE ATV930D22N4 ATV930 IP21 22KW 400V 480V Variateur

Le service d’échange standard permet de répondre à une panne en collectant obligatoirement une pièce défectueuse AVANT LA LIVRAISON en échange d’une pièce fonctionnelle neuve ou remanufacturée. Le produit livré dispose d’une garantie de 18 Mois Bon de livraison faisant foi.

Cette offre ne convient pas lors d’un besoin d’une nouvelle installation ou l’extension d’une installation existante.

Le Maximum commandable n’indique pas le stock réel que vous pouvez commander, mais le maximum que vous pouvez acquérir dans un objectif de fournir le plus grand nombre de nos clients. Le délai de fourniture n’est pas garanti et concerne uniquement le marché Français.

Livraison uniquement en France.

Photo non contractuelle

Plus d’infos sur https://www.se.com/fr/fr/work/campaign/local/circular-economy-label.jsp


ATV930D22N4Q
Maximum commandable : 5