ATV71E5D37N4R |
Reconditionne Altivar ATV71 - 37kW - 50CV - 480V - filtre CEM - ATV71E5D37N4
Maximum commandable : 1Il y a 44 offres.
ATV71E5D37N4R |
Reconditionne Altivar ATV71 - 37kW - 50CV - 480V - filtre CEM - ATV71E5D37N4
Maximum commandable : 1ATV71HD22N4ZR |
Reconditionne Altivar 71 - 22kW 30HP - 480V - filtre CEM ATV71HD22N4Z
Maximum commandable : 1ATV61HD55N4ZR |
Reconditionne Altivar 61 - variateur de vitesse - 55kW 75CV - 500V- ATV61HD55N4Z
Maximum commandable : 1ATV950D18N4R |
Reconditionne Altivar 950 -18,5kW 400480V frein IP55 ATV950D18N4R
Maximum commandable : 1ATV950D75N4R |
Reconditionne Altivar 950 - 75kW - 400480V - avec frein - IP55 ATV950D75N4
Maximum commandable : 1ATV630D18N4R |
Reconditionne variateur de vitesse - 18kW - IP21 - 400-480V. ATV630D18N4
Maximum commandable : 3ATV630D15N4R |
Reconditionne Variateur de vitesse - 15kW - IP21 - 400-480V.ATV630D15N4
Maximum commandable : 1ATV630D75N4R |
Reconditionne variateur de vitesse - 75kW - IP21 - 400-480V.ATV630D75N4
Maximum commandable : 2ATV930D15N4R |
Reconditionne Altivar 930 -variateur vitesse - 15kW -400480V -IP21 ATV930D15N4R
Maximum commandable : 3ATV930D55N4R |
Reconditionne Altivar 930 - 55kW - 400480V - avec frein - IP21 ATV930D55N4
Maximum commandable : 3ATV930D22N4R |
Reconditionne Altivar 930 - 22kW - 400480V - avec frein - IP21 ATV930D22N4
Maximum commandable : 9ATV650D15N4R |
Reconditionne Altivar Process ATV650 - 15kW - IP55-sans inter.sect. ATV650D15N4
Maximum commandable : 1