Reparación ATV61 90KW 125HP 480V 3PH EMC CLASSA IP5 ATV61WD90N4A24RE
search
  • Reparación ATV61 90KW 125HP 480V 3PH EMC CLASSA IP5 ATV61WD90N4A24RE

Reparation ATV61 90KW 125HP 480V 3PH EMC CLASSA IP5 ATV61WD90N4A24RE

RéF : ATV61WD90N4A24RE

Altivar 61 - variateur de vitesse - 90kW 125CV - 480V - filtre CEM classeA -IP54

Ce service est la base de nos solutions d’économie circulaire permettant de limiter les déchets et préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat en réparant un produit plutôt que d’en acheter un nouveau.

La réparation de votre produit sera réalisée en Europe (France ou Allemagne) dans un délai de 2 à 3 semaine et concerne uniquement le marché Français.

Les consignes de collecte de votre produit défectueux vous seront communiquées lors de l’accusé de réception de votre commande. A noter que si le produit n’est pas défectueux ou non réparable, des frais d’expertise d’un montant de 50€ vous serons facturés et le produit retourné

Nous garantissons une réparation complète en conservant les versions logicielles au même niveau que lorsque nous avons réceptionné le produit. Si toutefois le produit n’était pas réparable, il sera recyclé sans frais ou renvoyé à vos frais.

Livraison uniquement en France.

Photo non contractuelle

Plus d’infos sur https://www.se.com/fr/fr/work/campaign/local/circular-economy-label.jsp

ATV61WD90N4A24RE
Maximum commandable : 5