SH30552P12A1000RE |
Reparations SERVOMOTOR SH3 055 0,8NM,90°CONN.IP54 IP65 SH30552P12A1000RE
BRS368NS0365RE |
SH31403P11A2300RE |
Reparations SERVOMOTOR SH3 140 27,8NM,90°CONN.IP54/IP65/AIR SH31403P11A2300RE
SH30551P11F2100RE |
Reparations servo motor SH3 055 0,5Nm,IP65/IP65,9k RPM SH30551P11F2100RE
Hay 11058 los productos.
ATV61HD55N4ZRE
Reparation ATV61 - variateur de vitesse - 55kW 75CV - 500V- IP20.ATV61HD55N4Z
Máximo ordenable: 5ATV930D18N4RE
Reparation ATV930 - 18kW - 400480V - avec frein - IP21.ATV930D18N4
Máximo ordenable: 5ATV930D37M3CRE
Reparation ATV930 - 37kW - 200240V - sans frein - IP21. ATV930D37M3C
Máximo ordenable: 5ATV950D18N4RE
Reparation ATV950 - 18,5kW - 400480V - avec frein - IP55. ATV950D18N4
Máximo ordenable: 5ATV950D22N4ERE
Reparation ATV950 - 22kW - 400480V - avec freininter.sect.- IP55. ATV950D22N4E
Máximo ordenable: 5ATV950D55N4ERE
Reparation ATV950 - 55kW - 400480V - avec freininter.sect.- IP55.ATV950D55N4E
Máximo ordenable: 5ATV950D75N4ERE
Reparation ATV950 - 75kW - 400480V - avec freininter.sect.- IP55.ATV950D75N4E
Máximo ordenable: 5ATV950D75N4RE
Reparation ATV950 - 75kW - 400480V - avec frein - IP55 ATV950D75N4
Máximo ordenable: 5