Exchange Std 24VDC 16W POWER SUPPLY
search
  • Exchange Std 24VDC 16W POWER SUPPLY

FUENTE DE ALIMENTACIÓN Exchange Std 24 V CC 16 W

RéF : TSXPSY1610MQ

EXCHANGE TSXPSY1610M Power Supply for Premium PLC, PS, 24VDC 30W

Le service d’échange standard permet de répondre à une panne en collectant obligatoirement une pièce défectueuse AVANT LA LIVRAISON en échange d’une pièce fonctionnelle neuve ou remanufacturée. Le produit livré dispose d’une garantie de 18 Mois Bon de livraison faisant foi.

Cette offre ne convient pas lors d’un besoin d’une nouvelle installation ou l’extension d’une installation existante.

Le Maximum commandable n’indique pas le stock réel que vous pouvez commander, mais le maximum que vous pouvez acquérir dans un objectif de fournir le plus grand nombre de nos clients. Le délai de fourniture n’est pas garanti et concerne uniquement le marché Français.

Livraison uniquement en France.

Photo non contractuelle

Plus d’infos sur https://www.se.com/fr/fr/work/campaign/local/circular-economy-label.jsp


TSXPSY1610MQ
Maximum commandable : 5