NT16 H1 - 29 - 3P - 200112704 - ausfahrbar - ML.5.0H - 42 - Ja - 2020 - Horizontal - Horizontal
search
  • NT16 H1 - 29 - 3P - 200112704 - ausfahrbar - ML.5.0H - 42 - Ja - 2020 - Horizontal - Horizontal

NT16 H1 - 29 - 3P - 200112704 - ausfahrbar - ML.5.0H - 42 - Ja - 2020 - Horizontal - Horizontal

RéF : NT16 H1-29-3P-200112704-ausfahrbar-ML50H-42-Ja-2020-Horizonta...

NT16 H1-29-3P-200112704-ausfahrbar-ML50H-42-Ja-2020-Horizonta...
Maximum commandable : 1

Ficha de datos

Posición de palé
29
Polos
3P
Número de serie
200112704
Tipo de montaje
ausfahrbar
Disparador ML
ML.5.0H
Capacidad de corte (kA)
42
Año del chasis
2020
Chasis
ja
Conexiones superiores
horizontal
Conexiones inferiores
horizontal

NB : ce chiffre est le résultat d'une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s'appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »