MTZ2-12L1 - 6 - 3P - PP192620741 - ausfahrbar - ML.5.0X - 150 - ja - 2019 - horizontal - horizontal
search
  • MTZ2-12L1 - 6 - 3P - PP192620741 - ausfahrbar - ML.5.0X - 150 - ja - 2019 - horizontal - horizontal

MTZ2-12L1 - 6 - 3P - PP192620741 - ausfahrbar - ML.5.0X - 150 - ja - 2019 - horizontal - horizontal

RéF : MTZ2-12L1-6-3P-PP192620741-ausfahrbar-ML50X-150-ja-2019-horiz...

MTZ2-12L1-6-3P-PP192620741-ausfahrbar-ML50X-150-ja-2019-horiz...
Maximum commandable : 1

Ficha de datos

Posición de palé
6
Polos
3P
Número de serie
PP192620741
Tipo de montaje
ausfahrbar
Disparador ML
ML.5.0X
Capacidad de corte (kA)
150
Año del chasis
2019
Chasis
ja
Conexiones superiores
horizontal
Conexiones inferiores
horizontal

NB : ce chiffre est le résultat d'une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s'appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »