MTZ2-16H1 - 5 - 4P - PP2005530894 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - ja - 2020 - Vorderseite - Vorderseite
search
  • MTZ2-16H1 - 5 - 4P - PP2005530894 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - ja - 2020 - Vorderseite - Vorderseite

MTZ2-16H1 - 5 - 4P - PP2005530894 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - ja - 2020 - Vorderseite - Vorderseite

RéF : MTZ2-16H1-5-4P-PP2005530894-ausfahrbar-ML50X-66-ja-2020-Vorde...

MTZ2-16H1-5-4P-PP2005530894-ausfahrbar-ML50X-66-ja-2020-Vorde...
Maximum commandable : 1

Ficha de datos

Posición de palé
5
Polos
4P
Número de serie
PP2005530894
Tipo de montaje
ausfahrbar
Disparador ML
ML.5.0X
Capacidad de corte (kA)
66
Año del chasis
2020
Chasis
ja
Conexiones superiores
Vorderseite
Conexiones inferiores
Vorderseite

NB : ce chiffre est le résultat d'une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s'appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »