MTZ2-12N1 - 30 - Ja - 4P - PP233350936 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2023
search
  • MTZ2-12N1 - 30 - Ja - 4P - PP233350936 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2023

MTZ2-12N1 - 30 - Ja - 4P - PP233350936 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2023

RéF : MTZ2-12N1-30-Ja-4P-PP233350936-ausfahrbar-ML50X-42-2023

MTZ2-12N1-30-Ja-4P-PP233350936-ausfahrbar-ML50X-42-2023
Maximum commandable : 1

Ficha de datos

Posición de palé
30
Polos
4P
Número de serie
PP233350936
Tipo de montaje
ausfahrbar
Disparador ML
ML.5.0X
Capacidad de corte (kA)
42
Año del chasis
2023
Plug and Play
ja

NB : ce chiffre est le résultat d'une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s'appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »