MTZ2-08N1 - 27 - ja - 3P - PP220230438 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2022
search
  • MTZ2-08N1 - 27 - ja - 3P - PP220230438 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2022

MTZ2-08N1 - 27 - ja - 3P - PP220230438 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2022

RéF : MTZ2-08N1-27-ja-3P-PP220230438-ausfahrbar-ML50X-42-2022

MTZ2-08N1-27-ja-3P-PP220230438-ausfahrbar-ML50X-42-2022
Maximum commandable : 1

Ficha de datos

Posición de palé
27
Polos
3P
Número de serie
PP220230438
Tipo de montaje
ausfahrbar
Disparador ML
ML.5.0X
Capacidad de corte (kA)
42
Año del chasis
2022
Plug and Play
ja

NB : ce chiffre est le résultat d'une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s'appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »