MTZ2-08N1 - 25 - ja - 3P - PP211841113 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2021
search
  • MTZ2-08N1 - 25 - ja - 3P - PP211841113 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2021

MTZ2-08N1 - 25 - ja - 3P - PP211841113 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2021

RéF : MTZ2-08N1-25-ja-3P-PP211841113-ausfahrbar-ML50X-42-2021

MTZ2-08N1-25-ja-3P-PP211841113-ausfahrbar-ML50X-42-2021
Maximum commandable : 1

Ficha de datos

Posición de palé
25
Polos
3P
Número de serie
PP211841113
Tipo de montaje
ausfahrbar
Disparador ML
ML.5.0X
Capacidad de corte (kA)
42
Año del chasis
2021
Plug and Play
ja

NB : ce chiffre est le résultat d'une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s'appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »