MTZ2-12N1 - 20 - ja - 3P - PP241310287 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2024
search
  • MTZ2-12N1 - 20 - ja - 3P - PP241310287 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2024

MTZ2-12N1 - 20 - ja - 3P - PP241310287 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2024

RéF : MTZ2-12N1-20-ja-3P-PP241310287-ausfahrbar-ML50X-42-2024

MTZ2-12N1-20-ja-3P-PP241310287-ausfahrbar-ML50X-42-2024
Maximum commandable : 1

Ficha de datos

Posición de palé
20
Polos
3P
Número de serie
PP241310287
Tipo de montaje
ausfahrbar
Disparador ML
ML.5.0X
Capacidad de corte (kA)
42
Año del chasis
2024
Plug and Play
ja

NB : ce chiffre est le résultat d'une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s'appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »