MTZ2-08H2 - 14 - ja - 3P - PP190741694 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2019
search
  • MTZ2-08H2 - 14 - ja - 3P - PP190741694 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2019

MTZ2-08H2 - 14 - ja - 3P - PP190741694 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2019

RéF : MTZ2-08H2-14-ja-3P-PP190741694-ausfahrbar-ML50X-100-2019

MTZ2-08H2-14-ja-3P-PP190741694-ausfahrbar-ML50X-100-2019
Maximum commandable : 1

Ficha de datos

Posición de palé
14
Polos
3P
Número de serie
PP190741694
Tipo de montaje
ausfahrbar
Disparador ML
ML.5.0X
Capacidad de corte (kA)
100
Año del chasis
2019
Plug and Play
ja

NB : ce chiffre est le résultat d'une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s'appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »