MTZ2-16H1 - 4 - ja - 3P - PP204810039 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2020
search
  • MTZ2-16H1 - 4 - ja - 3P - PP204810039 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2020

MTZ2-16H1 - 4 - ja - 3P - PP204810039 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2020

RéF : MTZ2-16H1-4-ja-3P-PP204810039-ausfahrbar-ML50X-66-2020

MTZ2-16H1-4-ja-3P-PP204810039-ausfahrbar-ML50X-66-2020
Maximum commandable : 1

Ficha de datos

Posición de palé
4
Polos
3P
Número de serie
PP204810039
Tipo de montaje
ausfahrbar
Disparador ML
ML.5.0X
Capacidad de corte (kA)
66
Año del chasis
2020
Plug and Play
ja

NB : ce chiffre est le résultat d'une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s'appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »