Echange Std MOD. FS 24VDC 2DI 2DO 6A TM5SDM4DTRFS
search
  • Echange Std MOD. FS 24VDC 2DI 2DO 6A TM5SDM4DTRFS
  • Echange Std MOD. FS 24VDC 2DI 2DO 6A TM5SDM4DTRFS

Echange Std MOD. FS 24VDC 2DI 2DO 6A TM5SDM4DTRFS

RéF : TM5SDM4DTRFSPR

Echange Std MOD. FS 24VDC 2DI 2DO 6A TM5SDM4DTRFS

Le service d’échange standard permet de répondre à une panne en collectant obligatoirement une pièce défectueuse AVANT LA LIVRAISON en échange d’une pièce fonctionnelle neuve ou remanufacturée. Le produit livré dispose d’une garantie de 18 Mois Bon de livraison faisant foi.

Cette offre ne convient pas lors d’un besoin d’une nouvelle installation ou l’extension d’une installation existante.

Le Maximum commandable n’indique pas le stock réel que vous pouvez commander, mais le maximum que vous pouvez acquérir dans un objectif de fournir le plus grand nombre de nos clients. Le délai de fourniture n’est pas garanti et concerne uniquement le marché Français.

Livraison uniquement en France.

Photo non contractuelle

Plus d’infos sur https://www.se.com/fr/fr/work/campaign/local/circular-economy-label.jsp


TM5SDM4DTRFSPR
Maximum commandable : 2

Data sheet

CO2 avoided in Kg
0.084

NB : ce chiffre est le résultat d’une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s’appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »