Repairs MOTOR 70MM IEC 1,4NM IP65/67 690W 16 CONN.STRAIGHT BMH0701T27F1ARE
search
  • Repairs MOTOR 70MM IEC 1,4NM IP65/67 690W 16 CONN.STRAIGHT BMH0701T27F1ARE

Reparations MOTOR 70MM IEC 1,4NM IP65/67 690W 16 CONN.STRAIGHT BMH0701T27F1ARE

RéF : BMH0701T27F1ARE

Reparations MOTOR 70MM IEC 1,4NM IP65 67 690W 16 CONN.STRAIGHT BMH0701T27F1ARE

Ce service est la base de nos solutions d’économie circulaire permettant de limiter les déchets et préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat en réparant un produit plutôt que d’en acheter un nouveau.

La réparation de votre produit sera réalisée en Europe (France ou Allemagne) dans un délai de 2 à 3 semaine et concerne uniquement le marché Français.

Les consignes de collecte de votre produit défectueux vous seront communiquées lors de l’accusé de réception de votre commande. A noter que si le produit n’est pas défectueux ou non réparable, des frais d’expertise d’un montant de 50€ vous serons facturés et le produit retourné

Nous garantissons une réparation complète en conservant les versions logicielles au même niveau que lorsque nous avons réceptionné le produit. Si toutefois le produit n’était pas réparable, il sera recyclé sans frais ou renvoyé à vos frais.

Livraison uniquement en France.

Photo non contractuelle

Plus d’infos sur https://www.se.com/fr/fr/work/campaign/local/circular-economy-label.jsp

BMH0701T27F1ARE
Maximum commandable : 5