NW20H1 - NW20H1 - 3P - 2025 - ausfahrbar - ML.5.0E - 65 - 3P - PP250730624 - ausfahrbar - ML.5.0E - 65 - 2025
search
  • NW20H1 - NW20H1 - 3P - 2025 - ausfahrbar - ML.5.0E - 65 - 3P - PP250730624 - ausfahrbar - ML.5.0E - 65 - 2025

NW20H1 - NW20H1 - 3P - 2025 - ausfahrbar - ML.5.0E - 65 - 3P - PP250730624 - ausfahrbar - ML.5.0E - 65 - 2025

RéF : NW20H1-NW20H1-3P-2025-ausfahrbar-ML50E-65-3P-PP250730624-ausf...

NW20H1-NW20H1-3P-2025-ausfahrbar-ML50E-65-3P-PP250730624-ausf...
Maximum commandable : 1

Data sheet

Poles
3P
Serial number
PP250730624
Mounting type
ausfahrbar
ML trip unit
ML.5.0E
Breaking capacity (kA)
65
Chassis year
2025

NB : ce chiffre est le résultat d'une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s'appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »