MTZ2-16N1 - 29 - Ja - MTZ2-16N1 - 3P - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 3P - ausfahrbar - ML.5.0X - 42
search
  • MTZ2-16N1 - 29 - Ja - MTZ2-16N1 - 3P - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 3P - ausfahrbar - ML.5.0X - 42

MTZ2-16N1 - 29 - Ja - MTZ2-16N1 - 3P - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 3P - ausfahrbar - ML.5.0X - 42

RéF : MTZ2-16N1-29-Ja-MTZ216N1-3P-ausfahrbar-ML50X-42-3P-ausfahrbar...

MTZ2-16N1-29-Ja-MTZ216N1-3P-ausfahrbar-ML50X-42-3P-ausfahrbar...
Maximum commandable : 1

Data sheet

Pallet position
29
Poles
3P
Mounting type
ausfahrbar
ML trip unit
ML.5.0X
Breaking capacity (kA)
42
Plug and Play
ja

NB : ce chiffre est le résultat d'une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s'appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »