MTZ2-20H2 - 28 - MTZ2-20H2 - 4P - 2020 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 4P - PP202321527 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2020
search
  • MTZ2-20H2 - 28 - MTZ2-20H2 - 4P - 2020 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 4P - PP202321527 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2020

MTZ2-20H2 - 28 - MTZ2-20H2 - 4P - 2020 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 4P - PP202321527 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2020

RéF : MTZ2-20H2-28-MTZ220H2-4P-2020-ausfahrbar-ML50X-100-4P-PP20232...

MTZ2-20H2-28-MTZ220H2-4P-2020-ausfahrbar-ML50X-100-4P-PP20232...
Maximum commandable : 1

Data sheet

Pallet position
28
Poles
4P
Serial number
PP202321527
Mounting type
ausfahrbar
ML trip unit
ML.5.0X
Breaking capacity (kA)
100
Chassis year
2020

NB : ce chiffre est le résultat d'une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s'appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »