MTZ2-16N1 - 23 - MTZ2-16N1 - 4P - 2020 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 4P - PP201731023 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2020
search
  • MTZ2-16N1 - 23 - MTZ2-16N1 - 4P - 2020 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 4P - PP201731023 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2020

MTZ2-16N1 - 23 - MTZ2-16N1 - 4P - 2020 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 4P - PP201731023 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2020

RéF : MTZ2-16N1-23-MTZ216N1-4P-2020-ausfahrbar-ML50X-42-4P-PP201731...

MTZ2-16N1-23-MTZ216N1-4P-2020-ausfahrbar-ML50X-42-4P-PP201731...
Maximum commandable : 1

Data sheet

Pallet position
23
Poles
4P
Serial number
PP201731023
Mounting type
ausfahrbar
ML trip unit
ML.5.0X
Breaking capacity (kA)
42
Chassis year
2020

NB : ce chiffre est le résultat d'une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s'appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »