MTZ2-20N1 - 19 - MTZ2-20N1 - 4P - 2018 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 4P - PP183311591 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2018
search
  • MTZ2-20N1 - 19 - MTZ2-20N1 - 4P - 2018 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 4P - PP183311591 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2018

MTZ2-20N1 - 19 - MTZ2-20N1 - 4P - 2018 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 4P - PP183311591 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2018

RéF : MTZ2-20N1-19-MTZ220N1-4P-2018-ausfahrbar-ML50X-42-4P-PP183311...

MTZ2-20N1-19-MTZ220N1-4P-2018-ausfahrbar-ML50X-42-4P-PP183311...
Maximum commandable : 1

Data sheet

Pallet position
19
Poles
4P
Serial number
PP183311591
Mounting type
ausfahrbar
ML trip unit
ML.5.0X
Breaking capacity (kA)
42
Chassis year
2018

NB : ce chiffre est le résultat d'une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s'appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »