MTZ2-25HA - 18 - MTZ2-25HA - 4P - 2021 - ausfahrbar - 66 - 4P - PP211550949 - ausfahrbar - 66 - 2021
search
  • MTZ2-25HA - 18 - MTZ2-25HA - 4P - 2021 - ausfahrbar - 66 - 4P - PP211550949 - ausfahrbar - 66 - 2021

MTZ2-25HA - 18 - MTZ2-25HA - 4P - 2021 - ausfahrbar - 66 - 4P - PP211550949 - ausfahrbar - 66 - 2021

RéF : MTZ2-25HA-18-MTZ225HA-4P-2021-ausfahrbar-66-4P-PP211550949-au...

MTZ2-25HA-18-MTZ225HA-4P-2021-ausfahrbar-66-4P-PP211550949-au...
Maximum commandable : 1

Data sheet

Pallet position
18
Poles
4P
Serial number
PP211550949
Mounting type
ausfahrbar
Breaking capacity (kA)
66
Chassis year
2021

NB : ce chiffre est le résultat d'une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s'appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »