MTZ2-10N1 - 14 - MTZ2-10N1 - 4P - 2017 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 4P - PP174531479 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2017
search
  • MTZ2-10N1 - 14 - MTZ2-10N1 - 4P - 2017 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 4P - PP174531479 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2017

MTZ2-10N1 - 14 - MTZ2-10N1 - 4P - 2017 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 4P - PP174531479 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2017

RéF : MTZ2-10N1-14-MTZ210N1-4P-2017-ausfahrbar-ML50X-42-4P-PP174531...

MTZ2-10N1-14-MTZ210N1-4P-2017-ausfahrbar-ML50X-42-4P-PP174531...
Maximum commandable : 1

Data sheet

Pallet position
14
Poles
4P
Serial number
PP174531479
Mounting type
ausfahrbar
ML trip unit
ML.5.0X
Breaking capacity (kA)
42
Chassis year
2017

NB : ce chiffre est le résultat d'une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s'appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »