NW10H1 - 12 - ja - NW10H1 - 3P - 2014 - ausfahrbar - ML.5.0E - 65 - 3P - PP144121509 - ausfahrbar - ML.5.0E - 65 - 2014
search
  • NW10H1 - 12 - ja - NW10H1 - 3P - 2014 - ausfahrbar - ML.5.0E - 65 - 3P - PP144121509 - ausfahrbar - ML.5.0E - 65 - 2014

NW10H1 - 12 - ja - NW10H1 - 3P - 2014 - ausfahrbar - ML.5.0E - 65 - 3P - PP144121509 - ausfahrbar - ML.5.0E - 65 - 2014

RéF : NW10H1-12-ja-NW10H1-3P-2014-ausfahrbar-ML50E-65-3P-PP14412150...

NW10H1-12-ja-NW10H1-3P-2014-ausfahrbar-ML50E-65-3P-PP14412150...
Maximum commandable : 1

Data sheet

Pallet position
12
Poles
3P
Serial number
PP144121509
Mounting type
ausfahrbar
ML trip unit
ML.5.0E
Breaking capacity (kA)
65
Chassis year
2014
Plug and Play
ja

NB : ce chiffre est le résultat d'une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s'appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »