NW25H2 - 3 - NW25H2 - 4P - 2019 - ausfahrbar - ML.5.0H - 100 - 4P - PP190541977 - ausfahrbar - ML.5.0H - 100 - 2019
search
  • NW25H2 - 3 - NW25H2 - 4P - 2019 - ausfahrbar - ML.5.0H - 100 - 4P - PP190541977 - ausfahrbar - ML.5.0H - 100 - 2019

NW25H2 - 3 - NW25H2 - 4P - 2019 - ausfahrbar - ML.5.0H - 100 - 4P - PP190541977 - ausfahrbar - ML.5.0H - 100 - 2019

RéF : NW25H2-3-NW25H2-4P-2019-ausfahrbar-ML50H-100-4P-PP190541977-a...

NW25H2-3-NW25H2-4P-2019-ausfahrbar-ML50H-100-4P-PP190541977-a...
Maximum commandable : 1

Data sheet

Pallet position
3
Poles
4P
Serial number
PP190541977
Mounting type
ausfahrbar
ML trip unit
ML.5.0H
Breaking capacity (kA)
100
Chassis year
2019

NB : ce chiffre est le résultat d'une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s'appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »