NS630B N - 20 - 3P - PP233831646 - 2023 - ausfahrbar - ML.2.0E - Drehantrieb - 50 - ja - 2023 - 1250 A - vertikal - vertikal
search
  • NS630B N - 20 - 3P - PP233831646 - 2023 - ausfahrbar - ML.2.0E - Drehantrieb - 50 - ja - 2023 - 1250 A - vertikal - vertikal

NS630B N - 20 - 3P - PP233831646 - 2023 - ausfahrbar - ML.2.0E - Drehantrieb - 50 - ja - 2023 - 1250 A - vertikal - vertikal

RéF : NS630B N-20-3P-PP233831646-2023-ausfahrbar-ML20E-Drehantrieb-...

NS630B N-20-3P-PP233831646-2023-ausfahrbar-ML20E-Drehantrieb-...
Maximum commandable : 1

Data sheet

Pallet position
20
Poles
3P
Serial number
PP233831646
Mounting type
ausfahrbar
ML trip unit
ML.2.0E
Breaking capacity (kA)
50
Chassis year
2023
Chassis
ja
Top connections
vertikal
Bottom connections
vertikal
Current
1250 A
Drive
Drehantrieb
Main switch
2023

NB : ce chiffre est le résultat d'une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s'appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »