NS1250H - 19 - ja - 4P - PP2001103666 - ausfahrbar - ML.5.0P - Drehantrieb - 70 - 2013
search
  • NS1250H - 19 - ja - 4P - PP2001103666 - ausfahrbar - ML.5.0P - Drehantrieb - 70 - 2013

NS1250H - 19 - ja - 4P - PP2001103666 - ausfahrbar - ML.5.0P - Drehantrieb - 70 - 2013

RéF : NS1250H-19-ja-4P-PP2001103666-ausfahrbar-ML50P-Drehantrieb-70...

NS1250H-19-ja-4P-PP2001103666-ausfahrbar-ML50P-Drehantrieb-70...
Maximum commandable : 1

Data sheet

Pallet position
19
Poles
4P
Serial number
PP2001103666
Mounting type
ausfahrbar
ML trip unit
ML.5.0P
Breaking capacity (kA)
70
Chassis year
2013
Plug and Play
ja
Drive
Drehantrieb

NB : ce chiffre est le résultat d'une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s'appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »