NS630B H - 9 - 3P - PP221811418 - ausfahrbar - ML.5.0E - 70 - ja - 2022 - Vorderseite - Vorderseite
search
  • NS630B H - 9 - 3P - PP221811418 - ausfahrbar - ML.5.0E - 70 - ja - 2022 - Vorderseite - Vorderseite

NS630B H - 9 - 3P - PP221811418 - ausfahrbar - ML.5.0E - 70 - ja - 2022 - Vorderseite - Vorderseite

RéF : NS630B H-9-3P-PP221811418-ausfahrbar-ML50E-70-ja-2022-Vorders...

NS630B H-9-3P-PP221811418-ausfahrbar-ML50E-70-ja-2022-Vorders...
Maximum commandable : 1

Data sheet

Pallet position
9
Poles
3P
Serial number
PP221811418
Mounting type
ausfahrbar
ML trip unit
ML.5.0E
Breaking capacity (kA)
70
Chassis year
2022
Chassis
ja
Top connections
Vorderseite
Bottom connections
Vorderseite

NB : ce chiffre est le résultat d'une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s'appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »