MTZ2-10H2 - 26 - 3P - PP211931812 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2021
search
  • MTZ2-10H2 - 26 - 3P - PP211931812 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2021

MTZ2-10H2 - 26 - 3P - PP211931812 - ausfahrbar - ML.5.0X - 100 - 2021

RéF : MTZ2-10H2-26-3P-PP211931812-ausfahrbar-ML50X-100-2021

MTZ2-10H2-26-3P-PP211931812-ausfahrbar-ML50X-100-2021
Maximum commandable : 1

Data sheet

Pallet position
26
Poles
3P
Serial number
PP211931812
Mounting type
ausfahrbar
ML trip unit
ML.5.0X
Breaking capacity (kA)
100
Chassis year
2021

NB : ce chiffre est le résultat d'une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s'appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »