MTZ2-16N1 - 25 - 3P - PP181050748 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2018
search
  • MTZ2-16N1 - 25 - 3P - PP181050748 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2018

MTZ2-16N1 - 25 - 3P - PP181050748 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2018

RéF : MTZ2-16N1-25-3P-PP181050748-ausfahrbar-ML50X-42-2018

MTZ2-16N1-25-3P-PP181050748-ausfahrbar-ML50X-42-2018
Maximum commandable : 1

Data sheet

Pallet position
25
Poles
3P
Serial number
PP181050748
Mounting type
ausfahrbar
ML trip unit
ML.5.0X
Breaking capacity (kA)
42
Chassis year
2018

NB : ce chiffre est le résultat d'une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s'appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »