MTZ2-16H1 - 12 - 3P - PP191811057 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2019
search
  • MTZ2-16H1 - 12 - 3P - PP191811057 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2019

MTZ2-16H1 - 12 - 3P - PP191811057 - ausfahrbar - ML.5.0X - 66 - 2019

RéF : MTZ2-16H1-12-3P-PP191811057-ausfahrbar-ML50X-66-2019

MTZ2-16H1-12-3P-PP191811057-ausfahrbar-ML50X-66-2019
Maximum commandable : 1

Data sheet

Pallet position
12
Poles
3P
Serial number
PP191811057
Mounting type
ausfahrbar
ML trip unit
ML.5.0X
Breaking capacity (kA)
66
Chassis year
2019

NB : ce chiffre est le résultat d'une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s'appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »