MTZ2-16N1 - 3 - 4P - PP222330939 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2022
search
  • MTZ2-16N1 - 3 - 4P - PP222330939 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2022

MTZ2-16N1 - 3 - 4P - PP222330939 - ausfahrbar - ML.5.0X - 42 - 2022

RéF : MTZ2-16N1-3-4P-PP222330939-ausfahrbar-ML50X-42-2022

MTZ2-16N1-3-4P-PP222330939-ausfahrbar-ML50X-42-2022
Maximum commandable : 1

Data sheet

Pallet position
3
Poles
4P
Serial number
PP222330939
Mounting type
ausfahrbar
ML trip unit
ML.5.0X
Breaking capacity (kA)
42
Chassis year
2022

NB : ce chiffre est le résultat d'une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s'appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »