ATV61HD55N4ZRE
Reparations ATV61 - variateur de vitesse - 55kW 75CV - 500V- IP20.ATV61HD55N4
Maximal bestellbar: 5Es gibt 11051 produkte.
ATV61HD55N4ZRE
Reparations ATV61 - variateur de vitesse - 55kW 75CV - 500V- IP20.ATV61HD55N4
Maximal bestellbar: 5ATV630D45M3RE
Reparations ATV630 - 45kW - IP21 - 200-240V.ATV630D45M3
Maximal bestellbar: 5ATV630D75N4RE
Reparations ATV630 - 75kW - IP21 - 400-480V.ATV630D75N4
Maximal bestellbar: 5ATV650D37N4ERE
Reparations ATV650 -37kW-IP55- avec inter.sect. ATV650D37N4E
Maximal bestellbar: 5ATV650D45N4ERE
Reparations ATV650 - 45kW - IP55 - avec inter.sect.ATV650D45N4E
Maximal bestellbar: 5ATV930D18N4RE
Reparations ATV930 - 18kW - 400480V - avec frein - IP21.ATV930D18N4
Maximal bestellbar: 5ATV930D37M3CRE
Reparations ATV930 - 37kW - 200240V - sans frein - IP21. ATV930D37M3C
Maximal bestellbar: 5ATV950D18N4RE
Reparations ATV950 - 18,5kW - 400480V - avec frein - IP55. ATV950D18N4
Maximal bestellbar: 5ATV950D22N4ERE
Reparations ATV950 - 22kW - 400480V - avec freininter.sect.- IP55. ATV950D22N4E
Maximal bestellbar: 5ATV950D55N4ERE
Reparations ATV950 - 55kW - 400480V - avec freininter.sect.- IP55.ATV950D55N4E
Maximal bestellbar: 5ATV950D75N4ERE
Reparations ATV950 - 75kW - 400480V - avec freininter.sect.- IP55.ATV950D75N4E
Maximal bestellbar: 5ATV950D75N4RE
Reparations ATV950 - 75kW - 400480V - avec frein - IP55 ATV950D75N4
Maximal bestellbar: 5