Acti9. iC60L disjoncteur 1P 10A courbe C A9F94110
search
  • Acti9. iC60L disjoncteur 1P 10A courbe C A9F94110
  • Acti9. iC60L disjoncteur 1P 10A courbe C A9F94110

Acti9. iC60L disjoncteur 1P 10A courbe C A9F94110

RéF : A9F94110

Our products are sold individually, do not take into account the lot quantities that may be stipulated on the technical sheet.

A9F94110
Maximum commandable : 8

Data sheet

Economie CO2
0.143