Acti9. iC60N disjoncteur 4P 2A courbe D A9F75402
search
  • Acti9. iC60N disjoncteur 4P 2A courbe D A9F75402
  • Acti9. iC60N disjoncteur 4P 2A courbe D A9F75402

Acti9. iC60N disjoncteur 4P 2A courbe D A9F75402

RéF : A9F75402

Our products are sold individually, do not take into account the lot quantities that may be stipulated on the technical sheet.

A9F75402
Maximum commandable : 1

Data sheet

Economie CO2
0.575
1.920