
A9N21481 |
ProDis Vigi TG40 - bloc diff. 1P+N 25A 300mA instantané type AC 230Vca A9N21481
Maximum orderable : 5Our products are sold individually, do not take into account the lot quantities that may be stipulated on the technical sheet.
Ce produit conformément à la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) est un équipement n’ayant jamais été mis sous tension qui provient de retours logistiques divers que nous ne pouvons pas remettre dans le flux de nos produits neuf.
Le Maximum commandable indique le stock réel que vous pouvez commander
Nous donnons à ce produit une seconde chance dans un process identifié par notre label « Schneider Electric Circular Certified » lui permettant de disposer de la même garantie qu’un produit neuf ( 18 Mois Bon de livraison faisant foi ) .
Ces produits sont vendus à l'unité et dans leur emballage d'origine, ne pas tenir compte des quantités de lot pouvant être stipulé sur la fiche technique.
Pour toute livraison en Corse ou en Europe, merci de nous contacter.
Photo non contractuelle
Plus d’infos sur https://www.se.com/fr/fr/work/campaign/local/circular-economy-label.jsp
A9N21481 |
ProDis Vigi TG40 - bloc diff. 1P+N 25A 300mA instantané type AC 230Vca A9N21481
Maximum orderable : 5A9N21496 |
Vigi TG40 si - block diff. - 3P N 40A 30mA instanta type A 400-415V A9N21496
Maximum orderable : 3A9N21491 |
ProDis Vigi TG40 - bloc diff 3P+N 25A 300mA instantané type AC 230-415V A9N21491
Maximum orderable : 2A9N21460 |
Vigi DT40 - bloc diff. - 3P 25A 30mA instantané type AC 400-415Vca A9N21460
Maximum orderable : 2A9N21463 |
ProDis Vigi DT40- bloc diff. 3P 40A 300mA instantané type AC 230-415Vca A9N21463
Maximum orderable : 5A9N21490 |
Vigi TG40 - block diff. - 3P N 25A 30mA instanta type AC 400-415Vac A9N21490
Maximum orderable : 2LGY112510 |
Linergy DS - répartiteur étagé unipolaire - 125A - 10 trous LGY112510
Maximum orderable : 1