Acti9, iCT manual override contactor 16A 1NO 1NC 220VAC 50Hz A9C23515
search
  • Acti9, iCT manual override contactor 16A 1NO 1NC 220VAC 50Hz A9C23515

Acti9, iCT contactor manual control 16A 1NO 1NC 220VAC 50Hz A9C23515

RéF : A9C23515

Acti9, iCT manual 16A 1NO 1NC 220VAC 50Hz



Ce produit conformément à la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) est un équipement n’ayant jamais été mis sous tension qui provient de retours logistiques divers que nous ne pouvons pas remettre dans le flux de nos produits neuf.

Le Maximum commandable indique le stock réel que vous pouvez commander

Nous donnons à ce produit une seconde chance dans un process identifié par notre label « Schneider Electric Circular Certified » lui permettant de disposer de la même garantie qu’un produit neuf ( 18 Mois Bon de livraison faisant foi ) .

Ces produits sont vendus à l'unité et dans leur emballage d'origine, ne pas tenir compte des quantités de lot pouvant être stipulé sur la fiche technique.

Pour toute livraison en Corse ou en Europe, merci de nous contacter.

Photo non contractuelle

Plus d’infos sur https://www.se.com/fr/fr/work/campaign/local/circular-economy-label.jsp

A9C23515
Maximum commandable : 88

Data sheet

Economie CO2
0.155

NB : ce chiffre est le résultat d’une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s’appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »