Acti9 iDT40N XA - modular circuit breaker - auto/screw 3P C 32A 6000A/10kA. A9PA4332
search
  • Acti9 iDT40N XA - modular circuit breaker - auto/screw 3P C 32A 6000A/10kA. A9PA4332

Acti9 iDT40N XA - disjoncteur modulaire - auto/vis 3P C 32A 6000A/10kA. A9PA4332

RéF : A9PA4332



Acti9 iDT40N XA - modular circuit breaker - 3P C 32A pdc 6000A Icn in accordance with EN IEC 60898-1 - 400 V AC 50 Hz 10kA Icu in accordance with IEC 60947-2 - 400 415 V AC 50 Hz - Rail DIN - NF - width 8 steps 9mm

Ce produit conformément à la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC) est un équipement n’ayant jamais été mis sous tension qui provient de retours logistiques divers que nous ne pouvons pas remettre dans le flux de nos produits neuf.

Le Maximum commandable indique le stock réel que vous pouvez commander

Nous donnons à ce produit une seconde chance dans un process identifié par notre label « Schneider Electric Circular Certified » lui permettant de disposer de la même garantie qu’un produit neuf ( 18 Mois Bon de livraison faisant foi ) .

Ces produits sont vendus à l'unité et dans leur emballage d'origine, ne pas tenir compte des quantités de lot pouvant être stipulé sur la fiche technique.

Pour toute livraison en Corse ou en Europe, merci de nous contacter.

Photo non contractuelle

Plus d’infos sur https://www.se.com/fr/fr/work/campaign/local/circular-economy-label.jsp

A9PA4332
Maximum commandable : 1

Data sheet

Economie CO2
0.466