VX4G48161Q |
SH31001P12A1100RE |
Reparations servo motor SH3 100 3,3Nm,IP65/IP65,6k RPM SH31001P12A1100RE
BMH1401P11F2ARE |
Reparations MOTOR 140MM IEC 10,3NM IP54 2640W 128 BMH1401P11F2ARE
There are 11058 products.
ATV61HD55N4ZRE
Altivar 61 - variateur de vitesse - 55kW 75CV - 500V- IP20.ATV61HD55N4Z
Maximum orderable : 5ATV630D45M3RE
ATV630 - variateur de vitesse - 45kW - IP21 - 200-240V.ATV630D45M3
Maximum orderable : 5ATV650D37N4ERE
Altivar Process ATV650- variateur vit. -37kW-IP55- avec inter.sect. ATV650D37N4E
Maximum orderable : 5ATV650D45N4ERE
variateur de vitesse - 45kW - IP55 - avec inter.sect.ATV650D45N4E
Maximum orderable : 5ATV930D18N4RE
variateur de vitesse - 18kW - 400/480V - avec frein - IP21.ATV930D18N4
Maximum orderable : 5ATV930D37M3CRE
variateur de vitesse - 37kW - 200240V - sans frein - IP21. ATV930D37M3C
Maximum orderable : 5ATV950D18N4RE
variateur de vitesse - 18,5kW - 400480V - avec frein - IP55. ATV950D18N4
Maximum orderable : 5ATV950D22N4ERE
variateur de vit.- 22kW - 400/480V - avec frein/inter.sect.- IP55. ATV950D22N4E
Maximum orderable : 5ATV950D55N4ERE
variateur de vit.- 55kW - 400480V - avec freininter.sect.- IP55.ATV950D55N4E
Maximum orderable : 5ATV950D75N4ERE
variateur de vit.- 75kW - 400480V - avec freininter.sect.- IP55.ATV950D75N4E
Maximum orderable : 5ATV950D75N4RE
Altivar 950 - variateur de vit - 75kW - 400480V - avec frein - IP55 ATV950D75N4
Maximum orderable : 5