Altivar drive-37kW - 380480V - IP21 - C2C3 EMC filter ATV930D37N4
search
  • Altivar drive-37kW - 380480V - IP21 - C2C3 EMC filter ATV930D37N4

Altivar variateur-37kW - 380480V - IP21 - filtre CEM C2C3 ATV930D37N4

RéF : ATV930D37N4R



EXCHANGE - Altivar Process - variator - 37kW - 380 480V - IP21 - CEM filter C2 C3

Ce produit a profité de la capacité industrielle européenne de SCHNEIDER Electric à pouvoir remanufacturer des équipements déjà mis sous tension ou nécessitant une mise à jour.

Le Maximum commandable indique le stock réel que vous pouvez commander

Cet équipement est remis dans un état correspondant à un niveau de performance identique à son état d’origine. A ce titre, ce produit identifié par notre label « Schneider Electric Circular Certified » dispose » de la même garantie qu’un produit neuf (18 Mois Bon de livraison faisant foi).

Ce produit limitant la consommation et le gaspillage des ressources et la production des déchets bénéficie d’un bilan carbone attractif pour atteindre notre objectif commun de neutralité carbone.

Ces produits remanufacturés sont vendus à l'unité et dans un emballage conforme à celui d'origine, ne pas tenir compte des quantités de lot pouvant être stipulé sur la fiche technique.

Pour toute livraison en Corse ou en Europe, merci de nous contacter.

Photo non contractuelle

Plus d’infos sur https://www.se.com/fr/fr/work/campaign/local/circular-economy-label.jsp

ATV930D37N4R
Maximum commandable : 1

Data sheet

Economie CO2
303.345

NB : ce chiffre est le résultat d’une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s’appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »