VENTILATEUR INTERNE IP55 0.75 A 22KW VX5VP50A001
search
  • VENTILATEUR INTERNE IP55 0.75 A 22KW VX5VP50A001

INTERNAL FAN IP55 0.75 A 22KW VX5VP50A001

RéF : VX5VP50A001

Internal fan for IP55 0.75 to 22kW

Intégré dans un process d’économie circulaire et d’objectif de neutralité carbone, nous vous proposons des pièces détachées neuves permettant d’allonger la durée de vie de vos installations.

Le Maximum commandable n’indique pas le stock réel que vous pouvez commander, mais le maximum que vous pouvez acquérir dans un objectif de fournir le plus grand nombre de nos clients. Le délai de fourniture n’est pas garanti.

Ces pièces ne sont pas issues de l’économie circulaire et ne permettent pas d’étendre une installation, mais sont indispensables pour maintenir l’équipement en fonctionnement le plus longtemps possible.

Lorsque cela est possible, nous disposons également de pièces détachées issues de l’économie circulaire, que vous pourriez retrouver dans nos stocks.

Livraison uniquement en France.

Photo non contractuelle

Plus d’infos sur https://www.se.com/fr/fr/work/campaign/local/circular-economy-label.jsp


VX5VP50A001
Maximum commandable : 15

Data sheet

CO2 avoided (kg)
2.144

NB : ce chiffre est le résultat d'une estimation réalisée par nos soins, à défaut de standard externe. Elle s'appuie sur une méthodologie détaillée, sujette à évolution. » pour en savoir plus sur la méthodologie « Télécharger le document »