cable 1,5mm 25m AGOKIT018M025
search
  • cable 1,5mm 25m AGOKIT018M025

CABLE PUISS 1,5MM 25M AGOKIT018M025

RéF : AGOKIT018M025

CABLE PUISS 1,5MM 25M



Fiche technique

Nos produits sont neufs vendus à l'unité et dans leur emballage d'origine, ne pas tenir compte des quantités de lot pouvant être stipulé sur la fiche technique.

Pour toute livraison en Corse ou en Europe, merci de nous contacter.

Photo non contractuelle

Privilégiez les produits issus des circuits de l'économie circulaire : en achetant nos produits, donnez leur une seconde vie ! #neutralitécarbone2025 #faitespartiedelasolution

AGOKIT018M025
Maximum commandable : 1