Acti9. iC60N disjoncteur 1P+N 1A courbe C A9F74601
search
  • Acti9. iC60N disjoncteur 1P+N 1A courbe C A9F74601
  • Acti9. iC60N disjoncteur 1P+N 1A courbe C A9F74601

Acti9. iC60N disjoncteur 1P+N 1A courbe C A9F74601

RéF : A9F74601

Our products are sold individually, do not take into account the lot quantities that may be stipulated on the technical sheet.

Fiche technique

Nos produits sont neufs vendus à l'unité et dans leur emballage d'origine, ne pas tenir compte des quantités de lot pouvant être stipulé sur la fiche technique.

Pour toute livraison en Corse ou en Europe, merci de nous contacter.

Photo non contractuelle

Privilégiez les produits issus des circuits de l'économie circulaire : en achetant nos produits, donnez leur une seconde vie ! #neutralitécarbone2025 #faitespartiedelasolution

A9F74601
Maximum commandable : 1

Data sheet

Economie CO2
0.291