

Our products are sold individually, do not take into account the lot quantities that may be stipulated on the technical sheet.
Fiche technique
Nos produits sont neufs vendus à l'unité et
dans leur emballage d'origine, ne pas tenir compte des quantités de lot pouvant être stipulé sur
la fiche technique.
Pour toute livraison en Corse ou en Europe, merci de nous contacter.
Photo non contractuelle
Privilégiez les produits issus des circuits de l'économie circulaire :
en achetant nos produits, donnez leur une seconde vie !
#neutralitécarbone2025 #faitespartiedelasolution
ALB71819 |
Multifix -couvercle rond plein - pour boîte Ã67mm - fixation avec 2 vis ALB71819
Maximum orderable : 537NU321318F |
Unica - double VetV - 10A - quick connect - 2 mod - White - meca only NU321318F
Maximum orderable : 25NU344718 |
Unica - prise RJ45 simple - cat 6 FTP - 1 mod - Blanc - méca seul.NU344718
Maximum orderable : 2714900 |
DuoLine XP - vertical comb ID'clic 25 or 40A - center distance 125mm - Resi9 14900
Maximum orderable : 710NU346218 |
Prise télévision - TV mâle - individuel - 2 mod - Blanc - méca seul.NU346218
Maximum orderable : 15016180 |
DuoLine XE-distri'clic répartiteurs 5 modules- 10 pas de 9mm 16180
Maximum orderable : 2336