RCBO, Acti9 iCV40N VigiARC, 1P+N, 6A, C curve, 30mA, type A-SI, 6000A A9TDF3606
search
  • RCBO, Acti9 iCV40N VigiARC, 1P+N, 6A, C curve, 30mA, type A-SI, 6000A A9TDF3606

RCBO, Acti9 iCV40N VigiARC, 1P+N, 6A, C curve, 30mA, type A-SI, 6000A A9TDF3606

RéF : A9TDF3606

Acti9 iCV40 ARC 1PN C 6A 30mA RCBO AFDD



Fiche technique

Nos produits sont neufs vendus à l'unité et dans leur emballage d'origine, ne pas tenir compte des quantités de lot pouvant être stipulé sur la fiche technique.

Pour toute livraison en Corse ou en Europe, merci de nous contacter.

Photo non contractuelle

Privilégiez les produits issus des circuits de l'économie circulaire : en achetant nos produits, donnez leur une seconde vie ! #neutralitécarbone2025 #faitespartiedelasolution

A9TDF3606
Maximum commandable : 1

Data sheet

Economie CO2
0.308